1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GLWFM-0405-04
- Material: iglidur® GLW
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.8 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
- Low-cost material for high-volume production
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál s velkými objemy
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná ložiska iglidur® GLW mají společně s mechanickým typem podobné vlastnosti jako iglidur® G, avšak primárně jsou určena pro statické zatížení. Pro tyto aplikace nejsou dynamické vlastnosti materiálu iglidur® G až tak důležité, iglidur® GLW je tak cenově výhodnou alternativou.
Typické oblasti použití
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná ložiska iglidur® GLW mají společně s mechanickým typem podobné vlastnosti jako iglidur® G, avšak primárně jsou určena pro statické zatížení. Pro tyto aplikace nejsou dynamické vlastnosti materiálu iglidur® G až tak důležité, iglidur® GLW je tak cenově výhodnou alternativou.
Typické oblasti použití
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?