1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GLWFI-0304-06
- Materiál: iglidur® GLW
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.1875 in
- d2 0.25 in
- d3 0.375 in
- b1 0.375 in
- b2 0.032 in
- Viac iglidur® GLW častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolný voči špine a prachu
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
- Nízkonákladový materiál pre veľkosériovú výrobu
iglidur® GLW | Cenovo výhodný materiál pre veľké objemy
Vďaka klzným ložiskám vyrobených z materiálu iglidur® GLW, môžeme našim zákazníkom ponúknuť alternatívu k iglidur® G na použitie vo veľkých sériách. Kĺzne ložiská iglidur® GLW so zrovnateľnými mechanickými vlastnosťami ako iglidur® G sa používajú predovšetkým pri statickom zaťažení. Pri týchto aplikáciách, kde nie sú vlastnosti iglidur® G dôležité v tej miere , iglidur® GLW poskytuje cenovo výhodnú alternatívu.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Obrábacie stroje
Robotika
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Vďaka klzným ložiskám vyrobených z materiálu iglidur® GLW, môžeme našim zákazníkom ponúknuť alternatívu k iglidur® G na použitie vo veľkých sériách. Kĺzne ložiská iglidur® GLW so zrovnateľnými mechanickými vlastnosťami ako iglidur® G sa používajú predovšetkým pri statickom zaťažení. Pri týchto aplikáciách, kde nie sú vlastnosti iglidur® G dôležité v tej miere , iglidur® GLW poskytuje cenovo výhodnú alternatívu.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Obrábacie stroje
Robotika
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?