1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GFM-0304-02
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 2 mm
- b2 0.5 mm
- Viac iglidur® G častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
Viac ako 250 000 výrobcov po celom svete sa spolieha na 100% samomazné a bezúdržbové plastové klzné ložiská iglidur®.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | Všestranný
Klzné ložiská iglidur® G pokrývajú najširší rozsah rôznych požiadaviek. Preto sa materiál právom nazýva univerzálnym. Typické použitie zahŕňa stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Veľmi dobre sa osvedčuje vo všetkých technických disciplínach a je klasikou medzi všestranným, predovšetkým z hľadiska celkových mechanických, tepelných a tribologických špecifikácií.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemyselné odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | Všestranný
Klzné ložiská iglidur® G pokrývajú najširší rozsah rôznych požiadaviek. Preto sa materiál právom nazýva univerzálnym. Typické použitie zahŕňa stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Veľmi dobre sa osvedčuje vo všetkých technických disciplínach a je klasikou medzi všestranným, predovšetkým z hľadiska celkových mechanických, tepelných a tribologických špecifikácií.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemyselné odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?