Otočné krúžkové ložiská iglidur® PRT

iglidur® PRT otočné krúžky – individuálne riešenia na mieru pre každú aplikáciu

Ložiská otočných krúžkov PRT ponúkajú bezúdržbové a samomazné riešenia pre širokú škálu aplikácií. Vďaka klzným prvkom z tribologicky optimalizovaných materiálov sa úplne zbavíte kovových valčekov alebo gulí. S ôsmimi rôznymi veľkosťami a unikátnymi sériami je k dispozícii správne riešenie pre každú požiadavku.


✅ Prehľad našej série PRT:

  • PRT-01: Pevná klasika pre veľké zaťaženie a pevnosť v krútení. Dostupné varianty z nerezovej ocele a s klznými prvkami kompatibilnými s ESD.
  • PRT-02: Mimoriadne ľahký vďaka hliníkovému prstencu a hlavným krúžkom vyrobeným z materiálu iglidur® J4 – ideálny pre aplikácie, kde sú rozhodujúcimi faktormi obmedzenia priestoru a hmotnosti.
  • PRT-03: Cenovo výhodný typ s maximálnym plastovým podielom pre efektívne aplikácie bez kompromisov vo výkone.
  • PRT-04: Efektívny model – až o 60% ľahší, priestorovo úsporné a o 20% lacnejší. S flexibilným modulárnym systémom.
  • PRT-05: Udržateľné, cenovo dostupné otočné krúžkové ložisko, vyrobené najmenej z 97 % z regranulátu.
  • PRT-06: mimoriadne kompaktné a až o 85 % lacnejšie, s výškou iba 8 mm pre aplikácie s mimoriadne obmedzeným montážnym priestorom.

igus® otočné venca ložísk sú ekonomickým a odolným riešením pre širokú škálu priemyselných požiadaviek - bezúdržbové, odolné a individuálne prispôsobiteľné.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!