1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: J4SM-1012-10
- Materiál: iglidur® J4
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Oteruodolné a lacné
- samomazné a bezúdržbové
- Cenovo efektívny materiál pre hromadnú výrobu
- Nízke koeficienty trenia
iglidur® J4 | Cenovo výhodný materiál
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál je vlhkosť pohltená a teplotná rozťažnosť nevyhnutná. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou toleranciou. Pre hrúbku steny platí pravidlo: Čím sú ložiská hrubšie, tým väčšie musia byť tolerancie.
Testovacie metódy
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví len po zalisovaní v správnej veľkosti otvoru v domci s odporúčanou toleranciou. Pred zalisovacej môže nadmerná veľkosť predstavovať až 2 % vnútorného priemeru. Takýmto spôsobom je dosiahnutá bezpečná montáž ložiska. Axálne alebo radiálne pohyby v domci sú tiež zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
- samomazné a bezúdržbové
- Cenovo efektívny materiál pre hromadnú výrobu
- Nízke koeficienty trenia
- Dobrá odolnosť voči kvapalným médiám
- Nízka absorpcia vlhkosti
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál je vlhkosť pohltená a teplotná rozťažnosť nevyhnutná. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou toleranciou. Pre hrúbku steny platí pravidlo: Čím sú ložiská hrubšie, tým väčšie musia byť tolerancie.
Testovacie metódy
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví len po zalisovaní v správnej veľkosti otvoru v domci s odporúčanou toleranciou. Pred zalisovacej môže nadmerná veľkosť predstavovať až 2 % vnútorného priemeru. Takýmto spôsobom je dosiahnutá bezpečná montáž ložiska. Axálne alebo radiálne pohyby v domci sú tiež zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?