dryspin® skrutky s vysokým stúpaním z technológie pohybovej skrutky dryspin®
Pohybové skrutky sú strojové prvky používané na prevod rotačného pohybu na lineárny.
Skrutky s vysokým stúpaním sú súčasťou nášho radu dryspin, ktorý je špeciálne navrhnutý pre rýchle a efektívne aplikácie. K dispozícii sú závity v rozmedzí od DS4x2,4 do DS18x100.
V roku 2013 navrhol a patentoval tím vývojárov technológie pohybových skrutiek drylin technológiu pohybovej skrutky dryspin. Osobitný dôraz sa kládol na zvýšenie životnosti a zlepšenie účinnosti. Produktové portfólio dryspin zahŕňa skrutky s vysokým stúpaním vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka (na vyžiadanie), ktoré sú dostupné so stúpaním od 2,4 mm do 100 mm. Geometria závitu s vysokým stúpaním je rozšírením bežných technológií závitov, ako sú metrické a trapézové závity, s množstvom výhod. Viac informácií o tejto téme nájdete v našom blogu o technológii dryspin®.
Štandardný materiál vretien dryspin je nehrdzavejúca oceľ 1.4301/AISI 304. Je 100 % odolné voči korózii a má nízke opotrebenie. Vreteník sa dodáva aj z hliníka. Vretenové skrutky ponúkané igus sú v zásade valcované vretenové skrutky. Výhody tohto výrobného procesu (kvalitný povrch a cost-effective výroba) sú ideálne pre samomazné valcové matice pohybovej skrutky vyrobené z tribologicky optimalizovaných plastov.
Výhody dryspin® skrutiek s vysokým stúpaním:
► 100 % bezúdržbové chod na sucho
► Predĺžená životnosť vďaka asymetrickému tvaru
► Vyššia účinnosť v porovnaní s bežnými trapézových závitmi
► Nízka hlučnosť a vibrácie
► Odolné voči prachu a nečistotám
► 100 % odolné voči korózii
► Nie je samosvorné
► Krátke časy dodania
Ďalšie tvary ponuky produktov sú:
Trapézový závit (DIN 103)
Metrový závit (DIN13)
ACME závit (ANSI B1.5 2C)