3-osový delta robot | pracovný priemer 1 000 mm | Veľkosť: XXL a s extra rotačnou osou

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 z 5
3-osový delta robot | pracovný priemer 1 000 mm | Veľkosť: XXL a s extra rotačnou osou
3-osový delta robot | pracovný priemer 1 000 mm | Veľkosť: XXL a s extra rotačnou osou
3-osový delta robot | pracovný priemer 1 000 mm | Veľkosť: XXL a s extra rotačnou osou
3-osový delta robot | pracovný priemer 1 000 mm | Veľkosť: XXL a s extra rotačnou osou
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informácie o produkte

  • Až 111 zberov / min.
  • Pre zaťaženie až 2,5 kg
  • Pre požiadavky na presnosť až do cca 0,3 mm
  • Pre rýchlosti až max. 2,0 m/s
  • Max. zrýchlenie: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
bez dodatočnej rotačnej osi
Bez ovládača