xiros® ložiskové hniezdo s dutou kalotou a domcom iglidur® J350, klzný

Nový
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Kalota Ø: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Vysoká únosnosť spojená s nízkym trením
  • Možné prevádzkové teploty až do 120 °C
  • Materiál domca: iglidur J350
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


ℹ️: Výšková tolerancia všetkých veľkostí je ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Č. dielu
36
1470
22.22