S konektormi CAT5e káble, PUR pre zvýšenú ťahová deformácia, konektor A: Harting RJ45, konektor B: Harting RJ45

CAT9721002 product image
igus-icon-lupe
  • Pre zvýšenú ťahovú deformáciu
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Celkové tienenie
  • Odolný voči bio olejom
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Odolné voči vrypom
  • Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
  • samozhášavý
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Bez obsahu PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721002
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie