Profinet káble s konektormi, TPE, konektor A: rovný M12, 4-kolíkový, d-kódovaný, konektor B: rovný M12, 4-kolíkový, d-kódovaný, 3 m

BUS9041270 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Štruktúra kvázi štvoruholníka
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Vonkajší plášť žlto-zelený
• Faktor ohybu 12,5xd
• Celkové tienenie
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041270
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie