S konektormi Profinet káble, PVC, konektor A: M12 rovný, 4-pólový, kódovaný D, konektor B: M12 rovný, 4-pólový, kódovaný D, 3 m

BUS9041070 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Štruktúra hviezdneho štvorhranu
  • Pre aplikácie v energetických reťaziach
  • Vonkajší plášť z PVC
  • Farba vonkajšieho plášťa žltozelená
  • Polomer ohybu 12,5xd
  • Celkové tienenie
  • olejovzdorný a samozhášavý
  • Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitBUS9041070
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie