- Prevodovka RL-D-50, verzia s guľôčkovými ložiskami, prevodový pomer 48:1
- Krokový motor: MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC, NEMA 24 vrátane enkodéra
- Bezdotykový spínač sada: RL-D-50-IK-01-T
- Opakovateľnosť: ±0,5°
- Rýchlosť: až 8 ot./min.
Změna jazyka :
Našu vonkajšiu rotačnú os možno používať flexibilne a samostatne. Vonkajšia rotačná os robolink® D umožňuje kruhový pohyb obrobku. Často sa nazývajú aj otočné krúžky, otočné indexové stoly alebo otočné stoly a umožňujú nepretržitý transport k rôznym staniciam v jednom pracovnom kroku. Polomer akcie robota sa predlžuje, čo robí roboty oveľa flexibilnejšími v ich aplikáciách. Rotačná os je elektromechanicky poháňaná krokovým motorom cez prevodovku s prevodom 48:1. Pre túto os je k dispozícii súprava adaptérov na priame pripojenie k Universal Robots v URCap. Rotačná os sa môže použiť pre aplikácie s presnosťou 0,5° so záťažou až do 100 [kg]. Tento typ príslušenstva pre lineárny pohon má max. rýchlosť až 8 ot./min. Príslušný softvér je integrovaný do UR Cap a dá sa zodpovedajúcim spôsobom ovládať pomocou softvéru Universal Robot. Os je možné na objednávku doplniť o riadiaci systém alebo ju objednať bez riadiaceho systému. Na riadenie osi v UR Cap je potrebná riadiaca jednotka DLE-UR-0002. Naša externá os sa skladá predovšetkým z nášho tribologicky optimalizovaného plastu a prináša významné zníženie nákladov. Zaručujú tiež dlhú životnosť a nevyžadujú žiadnu údržbu.
Príklady aplikácií
Typické aplikácie našich vonkajších osí sú kruhové pohyby obrobkov
Riadiaci systém vonkajšej osi pre jednoduché zavedenie automatizácie
Jednotka UR umožňuje jednoduchý a intuitívny riadiaci systém robota a jeho programovanie, čo uľahčuje začiatok automatizácie. Priame začlenenie ovládacieho panela s UR Cap umožňuje jednoduché riešenie pripravené na použitie. To umožňuje v veľmi krátkom čase ovládať prídavnú externú os pomocou UR CAP softvéru. V súčasnosti je toto riešenie možné pri kinematike Univeral Robots: UR3, UR5, UR10, UR16 a e-series . Nie je potrebný hlavný riadiaci systém.
Ak chcete použiť vlastný riadiaci systém (robota), je to tiež možné.
Je však možné, aby každú os riadil vlastný riadiaci systém. Napríklad náš systém igus® D1 dryve na riadenie motorov. Tento riadiaci systém vyžaduje pre každú lineárnu os jeden riadiaci systém motora a ďalší hlavný riadiaci systém, ktorý riadi koordináciu pohybu.
Motorové riadiace systémy nie sú súčasťou produktu a môžete ich u nás objednať ako doplnkovú možnosť. igus momentálne neponúka hlavný riadiaci systém.
Voliteľné príslušenstvo
DLE-UR-0002
Ak si nie ste istí, či je robot vhodný pre vašu aplikáciu, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si ukážku.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00