Ložiskové domce igubal® Ložiskové domce igubal® sú ložiskové jednotky, ktoré sú veľmi jednoduché na inštaláciu a sú schopné kompenzovať chyby nastavenia a zabrániť hranovému zaťaženiu.
Domec je vyrobený z igumid G, extrémne nárazuvzdorného plastu vystuženého dlhými vláknami. Vhodné pre teploty od -30 °C do +80 °C počas dlhodobého používania.
V štandardných ložiskových domcoch je kalota vyrobená z materiálu iglidur® W300, ktorý je známy svojím nízkym koeficientom trenia v suchom chode a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. Toto je obzvlášť dôležité pri nízkych zaťaženiach a veľmi pomalých pohyboch.
- Bezúdržbové a chod na sucho
- Vysoká tuhosť
- Veľmi vysoká odolnosť pri rôznom zaťažení
- Kompenzácia nesúososti a hranového zaťaženia
- Odolné voči korózii a chemikáliám
- Vysoké tlmenie vibrácií
- Vhodné pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby
- Veľmi ľahký
Typické oblasti použitia- Výstavba závodu
- Automatizácia
- strojárstvo
- Potravinársky priemysel
- Poľnohospodárske stroje
Ďalšie oblasti aplikácie nájdete v našich riešeniach pre priemysel
Kedy použiť?- Ak je potrebná chemická odolnosť
- Ak je potrebná cost-effective voľba
- Ak potrebujete ložiská odolné voči nečistotám
- Na vyrovnanie nesúososti
| Kedy nepoužiť?- Ak sú teploty vyššie ako +80 °C
- Ak je potrebný integrovaný nastavovací krúžok
- Ak sa vyžadujú priemery nad 30 mm
- Ak sú potrebné vyššie rýchlosti rotácie ako 0,5 m/s
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu |
Oblasti použitia Vzhľadom na skutočnosť, že ložiskové domce igubal® sú vhodné pre bezúdržbový chod na sucho, sú obzvlášť zaujímavé v aplikáciách, kde je inštalačné miesto ťažko prístupné, v vlhkom alebo mokrom prostredí, alebo kde sú požiadavky na špeciálnu hygienu. Vďaka tomu sa ložiskové domce igubal® používajú napríklad pri riadení umývania kefiek, v systémoch fasádnych clôn, v technológii manipulácie s materiálom a v pekárenských zariadeniach.
Montáž Ložiskové domce igubal® sú navrhnuté na montáž pomocou dvoch skrutiek. Nie je potrebné urobiť presné vyrovnanie domca ložiska, keďže kĺbové ložisko automaticky kompenzuje chyby vyrovnania. Na upevnenie hriadeľa je možné použiť špeciálne nastavovacie krúžky.