Kĺbové ložiská igubal®
Použitie guľových kĺbových ložísk je zvyčajne spojené s materiálmi s vysokou nosnosťou, obtiažnou inštaláciou a vysokými nákladmi. Údržba je vo väčšine prípadov potrebná aj dlhodobo a ložiská sú iba vo špeciálnych typoch odolné voči korózii. Valčekové alebo klzné ložiská často predčasne zlyhajú v dôsledku veľkého hranového zaťaženia alebo preto, že musia byť zložito znova nastavované, kalibrované alebo prizpôsobované, aby sa kompenzovali chyby vyrovnania. Kĺbové ložiská igubal® eliminujú všetky tieto nevýhody a otvárajú mnohé nové inžinierske možnosti: ľahko sa s nimi manipuluje, sú cost-effective, ľahké a pevné.
Domček je vyrobený z materiálu igumid G, mimoriadne nárazuvzdorného plastu zosilneného dlhými vláknami. Vhodné pre použitie pri teplotách od -30 °C do +80 °C v dlhodobom používaní.
V štandardných kĺbových ložiskách je kalota vyrobená z materiálu iglidur® W300, ktorý je známy svojími nízkymi koeficientmi trenia v suchom chode a extrémne nízkou tendenciou ku trhavému pohybu. Toto je obzvlášť dôležité pri nízkych zaťaženiach a veľmi pomalých pohyboch.
- Kompenzácia nesúososti a hranového zaťaženia
- Odolné voči korózii
- Vysoké tlmenie vibrácií
- Vynikajúce tlmenie vibrácií
- Vhodné pre rotačné, oscilujúce a axiálne pohyby
Typické oblasti použitia Kedy použiť?- Pre vysoké axiálne a radiálne zaťaženie
- Ak je potrebná jednoduchá inštalácia
- V prípade stiesneného montážneho priestoru
- Ak je potrebná chemická odolnosť
- Ak je potrebná cost-effective voľba
- Ak potrebujete ložiská odolné voči nečistotám
- Na vyrovnanie nesúososti
| Kedy nepoužiť?- Ak sú teploty vyššie ako +80 °C
- Ak sa vyžadujú priemery nad 30 mm
- Ak sú potrebné vyššie rýchlosti rotácie ako 0,5 m/s
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu |
ToleranceBezúdržbové kĺbové ložiská igubal® majú toleranciu vnútorného priemeru E10. Tolerancia hriadeľa by mala byť medzi h6 a h9. Vôľa ložiska umožňuje rozťažnosť ložísk v dôsledku stúpajúcich teplôt.
Skontrolujte vnútorný priemer MontážKĺbové ložiská igubal® sú lisované do odporúčaného otvoru v domci H7 a axiálne zafixované. Presné vyrovnanie ložiskového domca nie je potrebné, pretože kĺbové ložisko automaticky kompenzuje chyby vyrovnania.