igubal KBLM-2.0 a KBRM-2.0 - bezúdržbové kovové kĺbové hlavy s vnútorným závitom na vysoké zaťaženie
Kĺbové hlavy igubal KBLM-2.0 a KBRM-2.0 s vnútorným závitom sú ideálnym riešením pre aplikácie s vysokým statickým a dynamickým zaťažením. Sú k dispozícii s kalotou z nehrdzavejúcej ocele (AISI 304) a nehrdzavejúcou oceľovou kalotou (1.4028), alebo pozinkovanou oceľovou kalotou (1.0503) + tvrdo-chrómovanou kalotou (1.3505) s klzným krúžkom z plastu s vysokým výkonom, predstavujú samomaznú alternatívu k bežným kĺbovým hlavám. Pevné mazivo obsiahnuté v celom plaste sa v mikroskopických veľkostiach dávky uvoľňuje v priebehu času a zaisťuje bezúdržbový chod na sucho. V závislosti od požiadaviek sú k dispozícii rôzne materiály iglidur®:
- iglidur J – všestranný pomocník s veľmi dobrými špecifikáciami opotrebenia
- iglidur X - pre extrémne teploty (-100 °C až +250 °C, krátkodobé +315 °C)
- iglidur A181 – pre aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom sektore v súlade s FDA
- iglidur G – navrhnutý špeciálne na použitie v podmienkach s alternatívnym zaťažením
Kĺbové hlavy igubal 2.0 sa používajú v mnohých odvetviach na prenos dynamických síl pri kývavých, nakláňacích a rotačných pohyboch. Zvoliť si môžete priemer hriadeľa, smer závitu, typ závitu, materiál krúžku a materiál domca.