- Plastová kĺbová hlava s vonkajším závitom
- Výber smeru závitu
- Možnosť výberu materiálu kaloty
- Domec s odolnosťou proti nárazu, vyrobený z igumid G
- Rozmerová rada K podľa DIN ISO 12240
Změna jazyka :
Kĺbové hlavy igubal® s vonkajším závitom
Kĺbové hlavy igubal® sú odolné voči korózii a môžu sa bez problémov používať aj v náročných podmienkach. V prostredí s vysokou vlhkosťou alebo vo vlhkom prostredí sú odolné voči slabým kyselinám a zásadám. Odolnosť voči špine a prachu by sa mala vyzdvihnúť.
Domec vyrobený z igumid® G, mimoriadne nárazuvzdorného plastu zosilneného dlhými vláknami. Vhodné pre dlhodobé použitie pri teplotách od -40 °C do +90 °C
V štandardnom vyhotovení je kalota vyrobená z materiálu iglidur® W300, ktorý sa vyznačuje nízkym koeficientom trenia v suchom chode na sucho a minimálnym skĺznutím. Toto je obzvlášť dôležité pri nízkych zaťaženiach a veľmi pomalých pohyboch.
Typické aplikácie