igubal KALM-2.0 a KARM-2.0 - bezúdržbové kovové kĺbové hlavy s vonkajším závitom pre vysoké zaťaženie
Kĺbové hlavy igubal KALM-2.0 a KARM-2.0 s vonkajším závitom predstavujú ideálne riešenie pre aplikácie s vysokým statickým a dynamickým zaťažením. Sú dostupné v nerezovej oceľ (AISI 304) s kalotou z nerezovej ocele (1.4028) alebo v pozinkovanej oceli (1.0503) s kalotou z ocele tvrdo-chrómovanej (1.3505) a so svojim klzným krúžkom z plastu vyžadujúcemu vysokú výkonnosť sú samomaznou alternatívou ku konvenčným kĺbovým hlavám. Pevné mazivo obsiahnuté v celom plaste je uvoľňované v mikroskopických veľkostiach dávok v priebehu času a zaisťuje bezúdržbový chod na sucho. V závislosti na požiadavkách sú k dispozícii rôzne materiály iglidur:
- iglidur J – všestranný pomocník s veľmi dobrými špecifikáciami opotrebenia
- iglidur X - pre extrémne teploty (-100 °C až +250 °C, krátkodobé +315 °C)
- iglidur A181 – pre aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom sektore v súlade s FDA
- iglidur G – navrhnutý špeciálne na použitie v podmienkach s alternatívnym zaťažením
Kĺbové hlavy igubal 2.0 sa používajú v mnohých odvetviach na prenos dynamických síl pri kývavých, nakláňacích a rotačných pohyboch. Zvoliť si môžete priemer hriadeľa, smer závitu, typ závitu, materiál krúžku a materiál domca.