Ložiskové domce igubal®
Ložiskové domce igubal® sú základné jednotky, ktoré sa veľmi ľahko inštalujú, dokážu kompenzovať chyby zarovnania a zabraňujú hranovému zaťaženiu ložísk.
Domec je vyrobený z materiálu RN33, ktorý má dobrú rozmerovú stabilitu, vysokú kvalitu povrchu a nízke deformácie.
Tu je kalota vyrobená z materiálu iglidur® J, ktorý je známy svojou nízkou absorpciou vlhkosti, nízkymi koeficientami trenia počas chodu na sucho a extrémne nízkou tendenciou k trhavému pohybu. Toto je obzvlášť dôležité pri nízkych zaťaženiach a veľmi pomalých pohyboch.
- Ušetrite čas počas montáže a demontáže
- Malý montážny priestor a ľahké
- Vysoká tuhosť a odolnosť
- Ideálne na vonkajšie použitie
Typické oblasti použitia- Výstavba závodu
- Automatizácia
- strojárstvo
- Potravinársky priemysel
- Poľnohospodárske stroje
Ďalšie oblasti aplikácie nájdete v našich riešeniach pre priemysel
Kedy použiť?- Ak je potrebná chemická odolnosť
- Ak je potrebná cost-effective voľba
- Ak potrebujete ložiská odolné voči nečistotám
- Na vyrovnanie nesúososti
- Ak potrebujete delené komponenty
| Kedy nepoužiť?- Ak sú teploty vyššie ako +80 °C
- Ak je potrebný integrovaný nastavovací krúžok
- Ak sa vyžadujú priemery nad 30 mm
- Ak sú potrebné vyššie rýchlosti rotácie ako 0,5 m/s
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu |
Oblasti uplatnenia
Vzhľadom na to, že ložiskové domce igubal® sú vhodné pre bezúdržbový chod na sucho, sú ideálne najmä pre aplikácie, kde je miesto inštalácie ťažko prístupné, pre vlhké alebo mokré prostredie ale aj v prípade špeciálnych hygienických požiadaviek. Vďaka tomu sa ložiskové domce igubal® používajú napríklad pri riadení umývania kefiek, v systémoch fasádnych clôn, v technológii manipulácie s materiálom a v pekárenských zariadeniach.
Montáž
Ložiskový domec igubal® sú navrhnuté na montáž dvoma skrutkami. Nie je potrebné urobiť presné vyrovnanie domca ložiska, keďže kĺbové ložisko automaticky kompenzuje chyby vyrovnania. Na upevnenie hriadeľa je možné použiť špeciálne nastavovacie krúžky.