- Rozmerová rada: E, podľa DIN ISO 12240
- Materiál domca: igumid G
- Materiál sférickej klznej vložky: iglidur® W300/EK/J/J4/J4V/R
- Dvojité guľové puzdro, pootočené o 90 °, dostupné na dopyt
Změna jazyka :
Dvojité kĺbové ložisko igubal®
Použitie sférických klzných ložísk je zvyčajne spojené s vysokou hmotnosťou ložiska, náročnou inštaláciou a vysokými nákladmi. Údržba je zvyčajne potrebná z dlhodobého hľadiska a ložiská sú voči korózii odolné iba v špeciálnych typoch. Valivé alebo klzné ložiská sú často preťažené hranovým zaťažením a predčasne zlyhávajú, alebo je potrebné ložiská prácne prestavovať, opracovať alebo prestavať, aby sa kompenzovali nepresnosti vyrovnania. igubal® klzné puzdrá eliminujú všetky tieto nevýhody a vďaka svojmu typu otvárajú úplne nové možnosti: ľahko sa s nimi manipuluje, sú cost-effective, veľmi ľahké a veľmi pevné.
Domec je vyrobený z igumid G, mimoriadne nárazuvzdorného plastu zosilneného dlhými vláknami. Vhodné na dlhodobé používanie pri teplotách od -30 °C do +80 °C.
V štandardných sférických klzných ložiskách je sférická klzná vložka vyrobená z iglidur® W300, materiálu, ktorý sa vyznačuje najnižšími hodnotami trenia v suchom chode a extrémne nízkou tendenciou k trhavému pohybu. To je obzvlášť dôležité pri nízkych zaťaženiach a veľmi pomalých pohyboch.
Typické oblasti použitia:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00