- Rozmerová rada:
E na základe normy DIN ISO 12240
- Materiál
domca: igumid G
- Bez maziva a
bez údržby
- cost-effective
igubal EGLM LC - cost-effective a silné
Kĺbové ložisko igubal EGLM meraného radu E je alternatívou k EGLM a je charakteristické deleným ložiskom vyrobeným z igumidu G. Tento mimoriadne nárazu odolný plast vystužený dlhými vláknami je vhodný pre teploty v rozmedzí -40 °C až +120 °C, pričom krátkodobé teploty môžu dosahovať hodnoty až +180 °C. Materiál domca zaisťuje vysokú rozmerovú stabilitu a dlhú životnosť. Kĺbové ložiská igubal ponúkajú množstvo výhod oproti bežným kovovým kĺbovým ložiskám a sú cost-effective, ľahkou a pevnou voľbou pre strojárenský a závodný priemysel.
Sférické guľôčky kĺbových ložísk je možné vybrať z rôznych materiálov, vrátane iglidur W300 (štandard), iglidur W300 s nerezovým puzdrom na zvýšenie uťahovacieho momentu, iglidur J a iglidur J4. Tieto plasty umožňujú vysokú odolnosť voči opotrebeniu a dlhú životnosť ložísk bez potreby mazív. Týmto spôsobom možno výrazne znížiť nároky na údržbu a zabezpečiť kontinuálny výkon v širokom rozsahu aplikácií.
Obzvlášť výhodnou črtou kĺbových ložísk igubal je, že sú samomazné, a tým aj bezúdržbové. Používatelia už nemusia dolievať časovo náročné a nákladné mazivá, čo výrazne znižuje náklady na údržbu. Ložiská sú tiež odolné voči nečistotám, takže fungujú hladko aj za nepriaznivých podmienok prostredia.
Ďalším dôležitým aspektom igubal kĺbové ložiská je ich samonastaviteľné pomocou kalota. Týmto spôsobom je možné spoľahlivo kompenzovať nesprávne zarovnanie, ktoré sa môže vyskytnúť počas montáže.
Viac informácií o našich guľových klzadlách nájdete na našej webovej stránke
iglidur W300 (standard): -40°C až +90°C, krátkodobé +180°C
iglidur J: -50°C až +90°C, krátkodobé +120°C
iglidur J4: -50°C až +90°C, krátkodobé +120°C