Kĺbová hlava igubal® s vonkajším závitom
Kĺbové hlavy igubal® sú odolné voči korózii a môžu sa bez problémov používať v náročných podmienkach. V prostredí s vysokou vlhkosťou alebo vo vlhkom prostredí sú odolné voči slabým kyselinám a zásadám. Treba poznamenať ich odolnosť voči nečistotám a prachu.
Domec vyrobený z materiálu iguton G, určený pre vysoké teploty a vysokú chemickú odolnosť. Vhodné pre teploty od -40°C do +200°C pri dlhodobom použití
Tu je kalota vyrobená z materiálu iglidur® X, ktorý sa vyznačuje kombináciou vysokej teplotnej odolnosti, vysokej pevnosti v tlaku spolu s odolnosťou voči chemikáliám. V dôsledku toho je ložisko iglidur® X navrhnuté pre vyššie rýchlosti ako ostatné ložiská iglidur® .
- Bezúdržbové a chod na sucho
- Mimoriadne cost-effective
- Bez maziva
- Vysoká tuhosť
- Veľmi vysoká odolnosť pri rôznom zaťažení
- Kompenzácia nesprávneho vyrovnania
- Vyrovnanie hranového zaťaženia
- Odolné voči nečistotám, prachu a chuchvalcom
- Odolné voči korózii a chemikáliám
- Môže sa používať v kvapalných médiách
- Vysoké tlmenie vibrácií
- Vhodné pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby
- Sada vnútorných krúžkov v domcoch s veľmi nízkou vôľou
- Veľmi ľahký
Typické oblasti použitia- Výroba bicyklov
- Výstavba závodu
- Balenie
- Offshore
Na našom webe nájdete množstvo ďalších oblastí aplikácií Riešenia pre odvetvie
Kedy použiť?- Ak chcete ušetriť na hmotnosti
- Pre rotačné, kývavé a lineárne pohyby
- Ak dôjde k vysokofrekvenčným osciláciám/vibráciám
- Ak je potrebná tichá prevádzka
- Ak potrebujete elektricky izolujúcu časť
- Ak je potrebná odolnosť voči korózii
- V kombinácii s pneumatickými valcami a plynovými pružinami
- Ak je potrebná chemická odolnosť
- Ak sa vyžaduje vysoká tuhosť
| Kedy nepoužiť?- Ak sú teploty vyššie ako +200 °C
- Ak sú potrebné vyššie rýchlosti rotácie ako 0,5 m/s
- Ak by mohlo dôjsť k veľmi vysokým ťažným a axiálnym silám
- Pri plánovaní aplikácií s hydraulickými valcami
- Ak sa vyžadujú priemery nad 30 mm
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu |
ToleranciePrvky ložísk igubal® je možné používať s rôznymi toleranciami podľa konkrétneho použitia. Vyznačujú sa veľkou vôľou ložiska v štandardnom výrobku, čo umožňuje bezpečnú prevádzku aj pri vysokých obvodových rýchlostiach. Otvor vnútorného krúžku je vyrobený v súlade so štandardnou toleranciou rozsahu E10. Hriadeľ by mal tiež spĺňať odporúčané tolerancie h6 a h9.
Skontrolujte vnútorný priemer Koeficienty klzného trenia a rýchlosť
Jednou z dôležitých výhod bezúdržbových kĺbových ložísk igubal® je, že rýchle rotačné pohyby montovaného hriadeľa sa uskutočňujú priamo v kĺbovom ložisku z materiálov iglidur®. Výhodou tohto usporiadania klzných ložísk z plastu a ocele je možnosť vysokých rýchlostí aj pri chode na sucho. S prihliadnutím na radiálne zaťaženia možno dosiahnuť maximálnu povrchovú rýchlosť otáčania až 0,5 m/s. Naopak, uholné pohyby kĺbových ložísk prebiehajú na sférickom vonkajšom priemere kaloty. Bezúdržbové ložiskové prvky igubal® umožňujú aj lineárne pohyby hriadeľa.
UV odolnosť
Odolnosť ložísk igubal® voči korózii je veľmi dôležitá pre vonkajšie použitie. Ložiská igubal® sú trvalo odolné voči UV žiareniu. Malá zmena farby (tmavé zafarbenie) kaloty vplyvom UV žiarenia a poveternostných vplyvov nemá vplyv na mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti.