Ložiská otočných krúžkov iglidur ® PRT sú otočné krúžky pripravené na inštaláciu pre suchú prevádzku bez mazania. Typ nie je založený na recirkulácii komponentov, ale na bezúdržbových klzných prvkoch. Tieto komponenty sú vyrobené z tribologicky optimalizovaných materiálov iglidur® a krúžkov z ľahkého, tvrdo eloxovaného hliníka.
PRT-04 s ručnou svorkou je súčasťou modulárneho systému série PRT-04. Hliníkový upínací blok je možné pripevniť na ktorýkoľvek bod vonkajšieho krúžku. Krúžok otočného spoja PRT je možné rýchlo a jednoducho upnúť a zabrániť jeho otáčaniu.
· Maximálny uťahovací moment skrútenia je 1 Nm, ktorý umožňuje držný moment až do 10 Nm
· Jednoducho a rýchlo upevnite otočný krúžok
· Definované polohy každých 90°
· Univerzálne klzné prvky z materiálu iglidur® J
· Časť rozsiahleho modulárneho systému
Sú všestranní vďaka vlastnostiam materiálu iglidur® J. Charakterizujú ich nízke koeficienty trenia pri chode na sucho. Tento materiál má tiež nízku absorpciu vlhkosti a dobrú chemickú odolnosť.
Získajte prehľad na našej webovej stránke alebo v katalógu, alebo si prezrite náš on-line seminár o modulárnom systéme PRT-04.
Nasledujúca ilustrácia znázorňuje PRT_04_20_ART_HK