Pohybové skrutky dryspin technológia pohybovej skrutkyPohybové skrutky sú strojné prvky, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny. Trapézové pohybové skrutky a valcové matice pohybových skrutiek od spoločnosti igus sú založené na princípe lineárnej technológie bez mazania. Špecifikácie a geometria technológie suchobežných pohybových skrutiek dryspin, ktorá je prispôsobená plastovej matice a trapézovej pohybovej skrutke, zaručujú dlhšiu životnosť a účinnosť. V štandardnej ponuke skrutkových pohonov sa nachádzajú ready-to-connect rozmery závitov od TR08x1,5 do TR12x6P3.
Vhodné pre krokové motory so závitovou tyčou drylin® E.Konštrukcia a montáž krokových pohonov - základyViac o detailoch stavby a montáže krokových pohonov sa dozviete tu.Výhody trapézových prevodov drylin:► 100 % bezúdržbová prevádzka na sucho
► Nízka hlučnosť a tichá prevádzka
► Odolnosť voči prachu a špine
► 100 % odolnosť voči korózii
► Vysoká účinnosť
► Výhodná cena
► Rýchla dodacia lehota
Trapézový závit je v priereze rovnoramenný lichobežník s uhlom 15°. Uhol bokov je 30°. Trapézová skrutka má väčší priemer a väčší rozostup ako štandardné závity. Rozstupový uhol je menší ako arktangent pre jednochodý lichobežníkové závity. Je teda zabezpečené samosvorné prevedenie. Dvojchodové vedenia sú na druhej strane obmedzené.