- Pre motory so závitovou tyčou drylin® E
- Trapézová závitová tyč
- Pravotočivý závit
Změna jazyka :
Pohybové skrutky motora využívajúce dryspin technológiu pohybovej skrutky
Pohybové skrutky sú strojné súčiastky, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Trapézové závitové tyče a matice od spoločnosti igus sú založené na princípe samomaznej lineárnej technológie. Špecifikácie a tvary technológie pohybovej skrutky dryspin, ktoré sú zladené s plastovou maticou a pohybovou skrutkou, zaručujú dlhšiu životnosť a vyššiu účinnosť. V štandardnom sortimente pre závitové puzdrá motorov máte k dispozícii závitové rozmery pripravené na pripojenie od TR08x1,5 po TR12x6P3. Vhodné pre naše krokové motory so závitovou tyčou drylin® E.
Výhody trapezových skrutiek drylin:
Priečny rez trapézového závitu je rovnoramenný lichobežník s uhlom 15°. Uhly bokov zubov sú 30°. Trapézový kĺzavý závit má väčší priemer a väčší rozstup ako štandardné závity. Rozostup uhol je menší ako arkotangens pre jednochodý trapézový závit. Tým je dané samoistenie. Dvojzávitové vodiace skrutky sú na druhej strane len zaistené.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00