vreteno vretien motora dryspin s príslušenstvom P=7g7, M6 | Závit DST | Pravý | Nerezová oceľ | dĺžka: 495 mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Vonkajší priemer: 10 - 12 mm 
  • Rozostup: 2-5 mm 
  • Viacnásobný štart
  • Bez samosvorného účinku
  • Dĺžka 490 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie