Valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z materiálu iglidur® J350 - Vysokoteplotný materiál pre teploty do +150 °CNaša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® J350 umožňuje použitie v stredne až vysokých teplotách okolia. Dlhodobé teploty aplikácie by sa mali pohybovať medzi +60 a +150 °C, aby sa čo najlepšie využil výkon materiálu.
Ďalšie výhody:
► Rozmerovo stály aj pri vysokých teplotách
► Možnosť certifikácie podľa EN 45545 HL3, R24
► Ideálne vhodné pre železničný priemysel► Dobrý koeficient trenia pri strednom zaťažení
► Rozsah použitia do +150 °C, horná dlhodobá teplota použitia
► Dovolený stály povrchový tlak v závitoch 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybových skrutiek sú vyrobené z vysoko odolných polymérov iglidur®, ktoré majú vynikajúce vlastnosti opotrebovania. Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty až +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - antivibračný, antivybratický, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
To vám ponúka tieto výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Trvácnosť a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolnosť voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► Shoda s normou FDA prostredníctvom A180
► Vydrží vysoké zaťaženia
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady výrazne stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem širokého výberu štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka spoločnosť igus aj široký sortiment variantov geometrie samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomMatice pohybovej skrutky s prírubouMatice pohybovej skrutky s prírubou s plochým kľúčomGeometria matice pohybovej skrutky pre náročné podmienkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté matice pohybovej skrutky s prírubou