Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťaženímNaša valcová matica pohybovej skrutky z vysoko odolného polyméru iglidur® E7 ponúka dobré tlmenie vibrácií a dobré koeficienty trenia pri nízkych zaťaženiach. Vďaka vlastnostiam tlmenie vibrácií je možná rýchlosť až 1 200 ot./min. Medzi ďalšie výhody patria
► Vysoké rýchlosti až do 1 200 ot./min. pri nízkych zaťaženiach až do 200 N
► Tlmenie hluku
► Rozsah použitia až do +60 °C ako najvyššia dlhodobá prevádzková teplota
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitových rozstupoch 0 - 0,5 MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. Existuje sedem rôznych štandardných materiálov, ktoré sú k dispozícii na rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150 °C, iglidur A180 - v súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmiaci vibrácie, iglidur J200 - najlepší materiál pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
Podľa materiálu vám to poskytne nasledujúce výhody:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustné aj v nepriaznivých podmienkach
► Odolné voči chemikáliám, neplesnivejú
► Tichý pojazd bez vibrácií
► Bez PTFE
► Shoda s FDA prostredníctvom A180
► Vysoké zaťaženia
► Dlhodobé použitie v teplotnom rozsahu od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady významne stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosť voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybových skrutiek ponúka spoločnosť igus aj širokú škálu variantov geometrií samotných valcových matíc pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou s plochým kľúčomRobustná valcová matica pohybovej skrutkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté prírubové matice pohybovej skrutky