Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemyselValcová matica našej pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® A180 je v súlade s FDA a je vhodná pre aplikácie s nízkym až stredným zaťažením v priamom prostredí alebo v kontakte s potravinami, liekmi a vlhkosťou. Medzi ďalšie výhody patria:
► V súlade s FDA - pre styk s potravinami
► V súlade s Nariadením (EÚ) č. 10/2011
► Rozsah použitia až do +90 °C ako najvyššia dlhodobá teplota
použitia
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitoch 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150 °C, iglidur A180 - v súlade s FDA v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmiaci vibrácie, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
Tým sa dosahujú nasledujúce výhody:
► 100 % bezúdržbové a samomazné
► Pevné a robustné aj v nevýhodnom prostredí
► Odolné voči chemikáliám a plesniam
► Bezvibračný, tichý pojazd
► Nie je obsahuje PTFE
► Certifikát FDA prostredníctvom A180
► Odoláva vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé použitie v teplotnom rozsahu od mínus 20 do plus 150 °C
Základný materiál je navyše vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady významne stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosť voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybových skrutiek ponúka igus aj širokú škálu variantov v geometrii samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou a plochým kľúčomGeometria valcovej matice pre náročné podmienkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté matice pohybovej skrutky s prírubou