Valcová matica pohybovej skrutky z iglidur® J350 - Vysokoteplotný materiál pre teploty do +150 °CNaše valcové matice pohybovej skrutky vyrobené z vysoko odolného polyméru iglidur® J350 umožňujú použitie pri priemernej až vysokej trvalej teplote okolia. Dlhodobé teploty aplikácie by sa mali pohybovať medzi +60 a +150 °C, aby sa čo najlepšie využil výkon materiálu.
Ďalšie výhody:
► Rozmerovo stály aj pri vysokých teplotách
► Možnosť certifikácie podľa EN 45545 HL3, R24
► Dobrý koeficient trenia pri strednom zaťažení
► Rozsah použitia až do +150 °C, horná dlhodobá teplota aplikácie
► Prípustný trvalý povrchový tlak v rozostupoch závitu 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z iglidur® vysoko odolných polymérov s oteruodolnosťou.Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál k hliníku a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
To vám dáva nasledujúce výhody:
► 100 % bez maziva a bezúdržbové
► Odolné a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolné voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Odolné voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. Toto postačuje na dostatočné mazanie bezprostredného okolia a zníženie trenia systému. Tieto prísady rozhodujúcim spôsobom spevňujú naše valcové matice pohybovej skrutky z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus aj širokú škálu variantov geometrií samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou a plochým kľúčomGeometria vysoko odolnej valcovej matice pohybovej skrutkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté matice pohybovej skrutky s prírubou