Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemyselValcová matica našej pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® A180 je V súlade s FDA a je vhodná pre aplikácie s nízkym až stredným zaťažením v priamom prostredí alebo v kontakte s potravinami, liekmi a vlhkosťou. Ďalšie výhody:
► V súlade s FDA - pre styk s potravinami
► V súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011
► Vhodné pre dlhodobé aplikačné teploty do +90 °C
► Povolený trvalý povrchový tlak v rozostupoch závitu 0 MPa až 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z iglidur® vysoko odolných polymérov s oteruodolnosťou.K dispozícii je sedem rôznych štandardných materiálov pre rôzne aplikácie: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty až do +150 °C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti pri nízkych zaťaženiach, iglidur R - tlmenie vibrácií, iglidur J200 - partnerský materiál pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
V závislosti od materiálu vám to poskytne nasledujúce výhody:
► 100 % bez maziva a bezúdržbové
► Odolnosť a pevné aj v obtiažnych prostrediach
► Odolnosť voči chemikáliám a odolnosť voči plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Vydrží vysoké zaťaženia
► Dlhodobé použitie v teplotných rozsahoch od -20 °C do +150 °C
Výplňový materiál je navyše vystužený technickými vláknami alebo plnivami Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch drobných komôr v materiáli. Toto postačuje na dostatočné mazanie bezprostredného okolia a zníženie trenia systému. Tieto prísady rozhodujúcim spôsobom stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosť voči opotrebeniu.
Spoločnosť igus okrem širokého výberu štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka aj množstvo možností geometrie samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou a plochým kľúčomVysoko odolná geometria valcových matíc pohybovej skrutkyObstreknuté valcové matice pohybovej skrutkyObstreknuté valcové matice pohybovej skrutky s prírubou