Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® W300 - pre náročné aplikácie do 5 MPa Naša valcová matica pohybovej skrutky z vysoko odolný polymér iglidur® W300 umožňuje iglidur® W300 valcová matica pohybovej skrutky vysokú odolnosť voči opotrebeniu pri vysokom zaťaženie a/alebo pri náročných okolitých médiách. Zo všetkých materiálov iglidur® je iglidur® W300 najodolnejší voči týmto podmienkam. Malo by sa iba poznamenať, že pre menšie zaťaženie alebo pre veľmi dynamické aplikácie môže byť iglidur® J (všestranný) pravdepodobne lepšou alternatívou (radi vám pomôžeme s výberom správneho materiálu), keďže materiál má vďaka svojej vysokej pevnosti tendenciu vibrovať pri nízkom zaťažení. Iné výhody:
► Oteruodolné pri vysokom zaťažení - vysoká statická pevnosť
► Pre nízke rýchlosti
► Rozsah aplikácie až do +90°C horná dlhodobé aplikačná teplota
► Odporúčaný trvalý povrchový tlak v závitoch 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z vysoko odolných polymérov iglidur® ktoré sú oteruodolné.K dispozícii je sedem rôznych štandardných materiálov na rozdielne účely: iglidur J - vysoký výkon pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty až do +150°C, iglidur A180 - v súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - proti chveniu a vibráciám, iglidur J200 - najlepší materiál v kontakte s hliníkom a iglidur W300 - materiál pre náročné aplikácie.
To vám ponúka tieto výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Trvácnosť a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolnosť voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► Shoda s normou FDA prostredníctvom A180
► Odolnosť voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. Toto postačuje na dostatočné namazanie bezprostredného okolia a zníženie trenia systému. Tieto prísady výrazne posilňujú naše valcové matice pohybovej skrutky s ohľadom na odolnosť voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus širokú škálu variantov geometrie matíc pohybových skrutiek:
Valcové matice pohybových skrutiekValcové matice pohybových skrutiekValcové matice pohybových skrutiek s plochým kľúčomMatice pohybových skrutiek s prírubouMatice pohybových skrutiek s prírubou a plochým kľúčomRobustné matice pohybových skrutiekObstreknuté valcové matice pohybových skrutiekObstreknuté matice pohybových skrutiek s prírubou