Valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z materiálu iglidur® J350 - Vysokoteplotný materiál pre teploty do +150 °CNaša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® J350 umožňuje použitie v stredne až vysokých teplotách okolia. Dlhodobé teploty aplikácie by sa mali pohybovať medzi +60 a +150 °C, aby sa čo najlepšie využil výkon materiálu.
Ďalšie výhody sú:
► Rozmerovo stály aj pri vysokých teplotách
► Certifikovaný podľa normy EN 45545 HL3, R24
► Ideálne vhodný pre železničný priemysel► Dobrý koeficient trenia pri strednom zaťažení
► Rozsah použitia až do +150 °C, horná dlhodobá teplota
► Prípustný trvalý povrchový tlak v rozstupoch závitov 0 - 3,0 MPa
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. To vám ponúka tieto výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Trvácnosť a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolnosť voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA
► Odolnosť voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. Toto postačuje na dostatočné namazanie bezprostredného okolia a zníženie trenia systému. Tieto prísady rozhodujúco stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu.
Existuje 7 rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne aplikácie: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150 °C, iglidur A180 - v súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál pre hliník a iglidur W300 - pre aplikácie s vysokým zaťažením.
Okrem širokého výberu štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka spoločnosť igus j&54ojm7;&52o aj široký sortiment možností geometrie valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s ploché kľúčeValcová matica pohybovej skrutky s prírubaValcová matica pohybovej skrutky s príruba a ploché kľúčeGeometria valcovej matice pohybovej skrutky pre náročné podmienkyValcové obstreknuté valcové matice pohybovej skrutkyObstreknuté valcové matice pohybovej skrutky s príruba