Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemyselValcová matica našej pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® A180 je v súlade s FDA a je vhodná pre aplikácie s nízkym až stredným zaťažením v priamom prostredí alebo v kontakte s potravinami, liekmi a vlhkosťou. Medzi ďalšie výhody patria:
► V súlade s FDA - vhodné na styk s potravinami
► V súlade s Nariadením (EÚ) č. 10/2011
► Rozsah použitia až do +90°C ako najvyššia dlhodobá teplota použitia
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitovom rozostupe 0 - 3,5 MPa
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. To vám prináša nasledujúce výhody:
► 100% bezúdržbové
► dlhotrvajúce a pevné aj v nepriaznivých podmienkach
► odolné voči chemikáliám a pliesniam
► tichý pojazd bez vibrácií
► bez PTFE
► zdravotná neškodnosť za zdravotných podmienok
► vysoké zaťaženie
► dlhodobé použitie v teplotnom rozsahu od -50 °C do +150 °C**
Základný materiál je navyše vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To poskytuje dostatočné mazanie bezprostredného okolia a znižuje trenie systému. Tieto aditíva rozhodujúcim spôsobom stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre ich odolnosť voči opotrebeniu.
Existuje 7 rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne aplikácie: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150 °C, iglidur A180 - v súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
Okrem veľkého výberu štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka spoločnosť igus širokú škálu možností aj pre samotnú geometriu valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomMatice pohybovej skrutky s prírubouMatice pohybovej skrutky s prírubou a s plochým kľúčomGeometria valcovej matice pohybovej skrutky pre náročné podmienkyValcové matice pohybovej skrutky obstreknutéMatice pohybovej skrutky s prírubou obstreknuté