igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: iglide J350
- Smer závitu: pravý závit
- Typ závitu: Závit s vysokým stúpaním dryspin
- Typ: štandardný
- Valcová matica s prírubou
igus-icon-lieferzeit-dotDST-J350FRM-1315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z materiálu iglidur J350 - Vysokoteplotný materiál pre teploty do +150 °C
Naša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur J350 umožňuje použitie v stredne až vysokých teplotách okolia. Dlhodobá teplota aplikácie by sa mala ideálne pohybovať v rozmedzí od +60 do + 150°C, aby sa dosiahol maximálny výkon materiálu.
Medzi ďalšie výhody patrí:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00