Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťaženímNaša valcová matica pohybovej skrutky z vysoko odolného polyméru iglidur® E7 ponúka dobré tlmenie vibrácií a dobré koeficienty trenia pri nízkych zaťaženiach. Vďaka vlastnostiam tlmenie vibrácií je možná rýchlosť až 1 200 ot./min. Medzi ďalšie výhody patria
► Vysoké rýchlosti až do 1 200 ot./min. pri nízkych zaťaženiach až do 200 N
► Tlmenie hluku
► Rozsah použitia až do +60 °C ako najvyššia dlhodobá prevádzková teplota
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitových rozstupoch 0 - 0,5 MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie kmitania a vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál k hliníku a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
Tým dosiahnete tieto výhody pri rôznych materiáloch:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Pevné a odolné v nepriaznivom prostredí
► Odolnosť voči chemikáliám a pliesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Odolnosť voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je spevnený vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady významne stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus aj širokú škálu variantov v samotnej geometrii valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybových skrutiekValcové matice pohybových skrutiek s plochým kľúčomPrírubové matice pohybových skrutiekPrírubové matice pohybových skrutiek s plochým kľúčomGeometria matíc pohybových skrutiek pre náročné podmienkyValcové obstrekované matice pohybových skrutiekObstrekované matice pohybových skrutiek s prírubou