Valcová matica pohybovej skrutky z materiálu iglidur® A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemyselValcová matica našej pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® A180 je v súlade s FDA a je vhodná pre aplikácie s nízkym až stredným zaťažením v priamom prostredí alebo v kontakte s potravinami, liekmi a vlhkosťou. Medzi ďalšie výhody patria:
► V súlade s FDA - pre styk s potravinami
► V súlade s Nariadením (EÚ) č. 10/2011
► Rozsah použitia až do +90 °C ako najvyššia dlhodobá teplota
použitia
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitoch 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov. Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie kmitania a vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál k hliníku a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
To vám dáva nasledujúce výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Odolné a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolné voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Odolné voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady významne stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus aj širokú škálu variantov geometrií samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou a plochým kľúčomGeometria valcovej matice pre náročné podmienkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté matice pohybovej skrutky s prírubou