Valcová matica pohybovej skrutky z igliduru® W300 - určená pre náročné aplikácie s tlakom do 5 MPa Naša valcová matica pohybovej skrutky z vysoko odolného polyméru iglidur® W300 poskytuje vysokú odolnosť proti opotrebeniu pri vysokom zaťažení a/alebo abrazívnom prostredí. Zo všetkých materiálov iglidur® je iglidur® W300 najodolnejší voči týmto podmienkam. Malo by sa iba poznamenať, že pre menšie zaťaženie alebo pre veľmi dynamické aplikácie môže byť iglidur® J (všestranný) pravdepodobne lepšou alternatívou (radi vám pomôžeme s výberom správneho materiálu), keďže materiál má vďaka svojej vysokej pevnosti tendenciu vibrovať pri nízkom zaťažení. Ďalšie výhody:
► Oteruodolnosť pri vysokom zaťažení - vysoká statická pevnosť
► Pre nízke rýchlosti
► Rozsah použitia do +90 °C horná dlhodobá aplikačná teplota
► Odporúčaný trvalý povrchový tlak v závitoch 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov.Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie kmitania a vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál k hliníku a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
To vám dáva nasledujúce výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Odolné a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolné voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Odolné voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady rozhodujúcim spôsobom spevňujú naše valcové matice pohybovej skrutky z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus aj širokú škálu variantov v samotnej geometrii valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybových skrutiekValcové matice pohybových skrutiek s plochým kľúčomPrírubové matice pohybových skrutiekPrírubové matice pohybových skrutiek s plochým kľúčomGeometria matíc pohybových skrutiek pre náročné podmienkyValcové obstrekované matice pohybových skrutiekObstrekované matice pohybových skrutiek s prírubou