Valcová matica pohybovej skrutky z iglidur® A180 - V súlade s FDA pre potraviny a farmaceutiká
Naša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® A180 je V súlade s FDA a je vhodná pre aplikácie s nízkym až stredným zaťažením pre priamy kontakt s potravinami, liekmi a s vlhkosťou. Ďalšie výhody:
► V súlade s FDA - pre styk s potravinami
► V súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011
► Vhodné pre dlhodobé použitie v teplotách až do +90 °C
► Povolený permanentný povrchový tlak v rozostupoch závitov 0MPa až 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z iglidur® vysoko odolných polymérov s oteruodolnosťou.K dispozícii je sedem rôznych štandardných materiálov pre rôzne aplikácie: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty až do +150 °C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti pri nízkych zaťaženiach, iglidur R - tlmenie vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál pre hliník a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
V závislosti od materiálu vám to poskytne nasledujúce výhody:
► 100 % bez maziva a bezúdržbové
► Odolnosť a pevné aj v obtiažnych prostrediach
► Odolnosť voči chemikáliám a voči plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez obsahu PTFE
► Shoda s normou FDA prostredníctvom A180
► Vydrží vysoké zaťaženia
► Dlhodobé použitie v teplotných rozsahoch od -20 °C do +150 °C
Výplňový materiál je navyše vystužený technickými vláknami alebo plnivami Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch drobných komôr v materiáli. Toto postačuje na dostatočné mazanie bezprostredného okolia a zníženie trenia systému. Tieto prísady rozhodujúcim spôsobom stabilizujú naše valcové matice pohybovej skrutky pre odolnosť voči opotrebeniu.
Spoločnosť igus okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka aj široké množstvo možností geometrie samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou a plochým kľúčomVysoko odolná geometria valcových matíc pohybovej skrutkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté matice pohybovej skrutky s prírubou