Valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z materiálu iglidur® J- Vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiachNaša valcová matica pohybovej skrutky vyrobená z vysoko odolného polyméru iglidur® J je všestranný. Materiál je možné použiť na takmer všetkých rýchlostiach a vyznačuje sa vysokou účinnosťou. Medzi ďalšie výhody patria:
► Nízky koeficient trenia - nízka miera opotrebenia
► Rozsah použitia do +90°C ako najvyššia dlhodobá teplota použitia
► Povolený trvalý povrchový tlak v závitoch 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Všetky naše valcové matice pohybovej skrutky sú vyrobené z oteruodolných iglidur® vysoko odolných polymérov.Existuje sedem rôznych štandardných materiálov dostupných pre rôzne účely: iglidur J - vysoká účinnosť pri všetkých rýchlostiach, iglidur J350 - pre teploty do +150°C, iglidur A180 - V súlade s FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel, iglidur E7 - pre vysoké rýchlosti s nízkym zaťažením, iglidur R - tlmenie kmitania a vibrácií, iglidur J200 - najlepší partnerský materiál k hliníku a iglidur W300 - pre náročné aplikácie.
To vám dáva nasledujúce výhody:
► 100 % samomazné a bezúdržbové
► Odolné a pevné aj v nepriaznivých prostrediach
► Odolné voči chemikáliám a plesniam
► Tichý a bezvibračný pojazd
► Bez PTFE
► V súlade s FDA prostredníctvom A180
► Odolné voči vysokému zaťaženiu
► Dlhodobé používanie pri teplotách v rozmedzí od -20 °C do +150 °C
Základný materiál je dodatočne vystužený technickými vláknami alebo plnivami. Pevné mazivá sú mikroskopické častice zapustené v miliónoch malých komôrok v materiáli. To je postačujúce na dostatočné mazanie bezprostredného okolitého priestoru a zníženie trenia. Tieto prísady rozhodujúcim spôsobom spevňujú naše valcové matice pohybovej skrutky z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu.
Okrem veľkého množstva štandardných materiálov pre technológiu pohybovej skrutky ponúka igus aj širokú škálu variantov geometrií samotnej valcovej matice pohybovej skrutky:
Valcové matice pohybovej skrutkyValcové matice pohybovej skrutky s plochým kľúčomValcové matice pohybovej skrutky s prírubouValcové matice pohybovej skrutky s prírubou a plochým kľúčomGeometria valcovej matice pre náročné podmienkyValcové obstreknuté matice pohybovej skrutkyObstreknuté matice pohybovej skrutky s prírubou