igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: iglidur J
- Náš všestranný produkt pre takmer všetky rýchlosti
- Typ závitu: metrický závit podľa normy DIN 976
- Typ závitu: upevňovací závit
- Smer závitu: pravý
- Dovolený povrchový tlak v závite: až 4 MPa
- typ: valcová matica pohybovej skrutky vyrobená vstrekovanie plastov do formy so závitom zhotoveným obrábaním
- Tvar: valcová matica pohybovej skrutky so štvorhrannou prírubou
igus-icon-lieferzeit-dotJFRM-C-01-M5
12
12
M5