drygear® závitovkový prevod BB, montážna veľkosť 50, symetrická

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

drygear® čelnozávitovková prevodovka

  • Hnací hriadeľ s vonkajším priemerom 15 mm
  • Rýchlosť až 8 ot/min pri maximálnom zaťažení
  • Maximálny výstupný krútiaci moment až do 50Nm
  • Dostupné prevody: 48:1, 70:1
  • Podmienečne samosvorný na výstupe
  • Chod na sucho vďaka tribologicky optimalizovaným plastom
  • Bezúdržbové
  • o 40 % ľahší ako porovnateľné kovové alternatívy
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie