drygear® závitovkový prevod BB, montážna veľkosť 50, asymetrické

RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing

drygear® čelnozávitovková prevodovka

  • Hnací hriadeľ s 15 mm vonkajším priemerom
  • Rýchlosť až 8 ot./min pri maximálnom zaťažení
  • Maximálny výstupný krútiaci moment až do 50Nm
  • Dostupné prevody: 48:1, 70:1
  • Podmienečne samosvorný na výstupe
  • Chod na sucho vďaka tribologicky optimalizovaným plastom
  • Bezúdržbové
  • o 40 % ľahšie ako porovnateľné kovové alternatívy
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-106-48-010B5
48:1
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie