šneková prevodovka drygear® BB, montážna veľkosť 30, asymetrická

RL-D-30-106-5-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-106-5-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-106-5-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
RL-D-30-106-5-010B5 product image
RL-D-30-106-5-010B5 product image
RL-D-30-106-5-010B5 technical drawing

drygear® čelnozávitovková prevodovka

  • Hnací hriadeľ s 10 mm vonkajším priemerom
  • Rýchlosti do 12 otáčok/min pri maximálnom zaťažení
  • Maximálny výstupný krútiaci moment do 20 Nm
  • Dostupné prevody: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Podmienečne samosvorný na výstupe
  • Chod na sucho vďaka tribologicky optimalizovaným plastom
  • Bezúdržbové
  • o 40 % ľahšie ako porovnateľné kovové alternatívy
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-106-5-010B5
5:1
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie