drygear® závitovkové prevody BB, montážna veľkosť 20, asymetrický

RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing

drygear® čelnozávitovková prevodovka

  • Hnací hriadeľ s vonkajším priemerom 8 mm
  • Rýchlosť do 20 ot./min pri maximálnom zaťažení
  • Maximálny výstupný krútiaci moment až 10 Nm
  • Dostupné prevody: 38:1, 70:1
  • Podmienečne samosvorný na výstupe
  • Chod na sucho vďaka tribologicky optimalizovaným plastom
  • Bezúdržbové
  • o 40 % ľahší ako porovnateľné kovové alternatívy
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-106-38-010B5
38:1
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie