igus-icon-lupe
Informácie o výrobku
- Minimálny polomer ohybu: 120 mm
- Priemer hriadeľa: 8 mm
- Materiál: ťažná oceľ
igus-icon-lieferzeitRL-A420.0108.250
250
Č. dielu
Informácie o výrobku
Hriadeľ drygear® flex sa používa na synchronizáciu pohonu viacerých hrebeňových prevodov. Minimálny polomer ohybu je 120 mm. To umožňuje synchronizáciu aj v tesne zložených krivkách.
Vďaka typu ohybného hriadeľa sa predpokladá zvýšená vôľa. Ohnutý hriadeľ preto nie je vhodný na presné aplikácie.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00