Prevodovka drygear® Apiro s manuálnou svorkou a indikátorom polohy

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

Závitovkový prevod Apiro® s ručnou svorkou a polohovou stupnicou na ručné nastavenie a montáž.

Informácie o výrobku

  • Dostupné prevodové pomery: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Výstupný krútiaci moment: 2,5 Nm
  • Výstup: dutý hriadeľ pre multifunkčný profil Apiro
  • Pohon: ručné koliesko
  • Príslušenstvo možno otočiť do štyroch polôh: 0°, 90°, 180°, 270°

K dispozícii aj ako voliteľná výbava

  • Väčší počet prevodových pomerov
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie