Informácie o produkte
- Dostupné prevodové pomery: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Výstupný krútiaci moment: 2,5 Nm
- Výstup: Spojka s priemerom podľa výberu
- Drive: hnací čap/ručné koliesko
- Na požiadanie sú k dispozícii aj ďalšie priemery spojky do 12 mm
Informácie o produkte
Tento prevod umožňuje jednoduché pripojenie hriadeľov drylin® k výstupnej strane prevodovky prostredníctvom zabudovanej spojky. Závitovkový prevod možno použiť ako cenovo efektívnu uhlovú prevodovku. Štandardný typ umožňuje pripojiť hriadele s priemerom 8 mm. V prípade záujmu je možné aj iné priemery do max. 12 mm.
V igus® označuje Apiro® dostupné závitovkové prevody a flexibilné, riešenia pre zákazníkov. Modulárny systém prevodovky ponúka širokú škálu produktov na základe kombinácie rôznych dizajnov na vstupe a výstupe prevodovky, rôznych prevodových pomerov a širokej škály príslušenstva. Okrem závitovkových prevodov obsahuje modulárny systém prevodoviek aj kužeľové a lineárne prevody.
Modulárna konštrukcia a jednoduché prepojenie jednotlivých komponentov poskytujú cenovo výhodné riešenia pre nekonečné množstvo aplikácií. Práve podľa tohto významu dostal tento názov: "Apiro" je grécke slovo pre "nekonečno".
Apiro® sa dá použiť aj pri zavádzaní špeciálnych riešení rýchlo a nenákladne.
Všeobecné vlastnosti:
Existuje široká škála aplikácií pre Apiro® prevodov, od jednoduchých ručne pohybovaných kývavých pohybov cez automatizované nastavenie formátu v obalovom priemysle až po zložité robotické kinomatiky.
Oblasti použitia:
Špecifické príklady použitia, vrátane zoznamu dielov pre ich replikáciu, nájdete tu.