igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
Trapezoidová vodiaca skrutka Apiro® s pomerom 4:1
- Dostupné prevodové pomery: 4:1
- Výstup: Vreteno s vnútorným závitom M6
- Vstup: Priemer hriadeľa 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Trapezoidová vodiaca skrutka Apiro® s pomerom 4:1
Pevné samosvorné nastavenie pruhu RL-A10 sa vyznačuje použitím lichobežníkového vodidla Apiro® so stúpaním 4:1. Pri nepretržitej prevádzke je možné dosiahnuť nastavenie pruhu krútiaci moment až 2,5 Nm a pracuje úplne samomazné, čo minimalizuje požiadavky na údržbu.
Lepšia technika: Ľahké a efektívne vďaka použitiu motion plastics®
Za nižšiu cenu: Až o 98 % menej odstávok vďaka automatickému nastaveniu pruhu

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00