Prevodovka výťahu drygear® Apiro® náročné podmienky

Nový
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Prevodovka výťahu drygear® Apiro® náročné podmienky
Prevodovka výťahu drygear® Apiro® náročné podmienky
Prevodovka výťahu drygear® Apiro® náročné podmienky
Prevodovka výťahu drygear® Apiro® náročné podmienky
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vylepšená ochrana, väčšia stabilita a presnejšie upínanie
  • Pevná konštrukcia šetrí náklady na dlhodobú údržbu a výmenu vďaka svojej odolnosti a samomaznej prevádzke


Vlastnosti produktu

  • Chod na sucho vďaka tribologicky optimalizovaným plastom
  • Max. dynamické zaťaženie 250 N
  • Posuv vretena TR: 0,5 mm/otáčka
  • Podávacia rýchlosť vretena DS: 2,5 mm/ot.
  • Samosvorné TR vreteno: yes
  • Samosvorné vreteno DS: nie
  • Zdvih: 50 – 300 mm (po 50 mm)


V porovnaní so štandardným Apiro je zvýšenie kapacity axiálneho zaťaženia pri našom Apiro do náročné podmienky na úrovni 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A18.8108.50
50

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie