Redukčná prevodovka drygear® Apiro s manuálnym upínaním, polohovadlom a ručným kolesom

RL-A10.0129 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0129 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0129 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
RL-A10.0129 product image
RL-A10.0129 product image
RL-A10.0129 technical drawing

Informácie o výrobku

  • Dostupné pomery: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Výstupný krútiaci moment: 2,5 Nm
  • Výstup: Spojka pre priemer hriadeľa 8 mm
  • Pohon: Ručná svorka, zobrazenie polohy a ručné koleso

V modulárnom systéme prevodoviek Apiro® je voliteľne k dispozícii široká škála príslušenstva.

Spojky na ďalšie priemery hriadeľov do max. 12 mm sú k dispozícii na požiadanie.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.0129
4:1
8
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie